유연한 고정, 편리한 조작
KIPP은 새로운 자체 접착식 알루미늄 풀 핸들 K2538을 출시하여, 공구 없이 설치할 수 있는 실용적인 솔루션으로 제품군을 확장하였습니다. 이 핸들은 드릴링이나 나사 고정 없이 설치할 수 있으며, 기계 외장, 배전반 도어, 가구 덮개 및 기기 제작과 하우징 제작에 이상적입니다.
드릴링 없이 간편한 설치
새로운 풀 핸들은 자체 접착식 어댑터 플레이트를 통해 적절한 표면에 직접 부착합니다. 고품질 아크릴 접착 테이프는 뛰어난 순간 접착력을 제공하며, 약 72시간 후에 완전한 접착력을 발휘합니다. 이로 인해 별도의 드릴링 작업이나 눈에 띄는 고정 나사가 필요하지 않습니다.
조작쪽에서 설치할 수 있어 신속한 통합이 가능하며, 동시에 깨끗하고 현대적인 외관을 제공합니다.
견고한 제품 및 편안한 사용
풀 핸들은 알루미늄으로 제작되었으며, 자연색상 또는 검정 양극 산화 처리된 제품을 선택할 수 있습니다. 인체공학적으로 설계되어 사용하기 편리합니다.